OnRobot Sander
Description

La programmation de traitements de surface simples peut être réalisée avec des connaissances de base sur les robots - aucune formation supplémentaire n'est requise. Le logiciel de l'outil de ponçage est automatiquement intégré dans le boîtier d'apprentissage du robot, mais un bouton manuel de "sauvegarde de la position" sur l'outil permet de régler encore plus facilement les points de cheminement, sans utiliser le boîtier d'apprentissage.

  • Facile à déployer et à programmer dès sa sortie de la boîte pour le ponçage, le polissage et le lustrage.  
  • Le kit complet comprend tout ce qui est nécessaire pour une utilisation immédiate sur une gamme de pièces et de matériaux.
  • Le changement rapide et automatisé des grains de ponçage réduit les temps d'arrêt et la main-d'œuvre.
  • L'outil électrique (sans air comprimé) améliore l'efficacité et le contrôle.

Le logiciel du Sander est doté de différentes options de planification de la trajectoire - trajectoire à partir du guide manuel, de la forme et des points, et permet aux utilisateurs de régler la vitesse de rotation, optimisant ainsi le temps de cycle et la cohérence. 

Toutes les fonctions avancées du Sander OnRobot sont prises en charge par les bras Universal Robots, mais l'outil s'intègre facilement à toutes les grandes marques de robots. 

Applications Saisir et déplacer
aoû 23, 2021 | 5161 vues | 0 Mentions J’aime
Dans cette vidéo, nous explorons différentes applications Saisir et déplacer et présentons les principaux critères requis pour les déployer avec les derniers outils OnRobot.

Applications

Domaines d'application pertinents

Intégration de robot

Marques de robots pertinentes
S'inscrire
Contents de vous revoir
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.