2FG7
Descrizione

Più piccola e più potente di altre pinze a 2 dita, la 2FG7 è perfetta per l'uso in applicazioni con spazio di manovra limitato. Con un payload massimo di 11 kg (24,3 lb), una gamma di presa esterna fino a 73 mm (2,87") e una forza di presa tra 20 N e 140 N, la versatile 2FG7 è in grado di gestire facilmente lavori pesanti o voluminosi. Con il grado di protezione IP67 per ambienti gravosi e la certificazione ISO Classe 5 per l'uso in camera bianca, la 2FG7 è pronta a lavorare praticamente ovunque ce ne sia bisogno. 

  • 2FG7 – Pinza parallela compatta ed efficiente per payload impegnativi
  • La pinza parallela collaborativa, completa e facile da programmare, funziona velocemente in un'ampia gamma di applicazioni
  • Pinza parallela robusta, facilmente utilizzabile anche in spazi ristretti, perfetta anche per payload estremamente complessi
  • Ottieni un ROI veloce con un'unica pinza flessibile, intelligente e precisa, facilmente personalizzabile per poter essere utilizzata per molteplici applicazioni 
  • Pronta all'uso praticamente ovunque, con grado di protezione IP67 per ambienti gravosi e certificazione ISO Classe 5 per l'uso in camera bianca

A differenza delle complesse e costose pinze pneumatiche, la 2FG7 elettrica può essere facilmente programmata per precise impostazioni di forza, velocità e controllo della corsa, attraverso un'interfaccia software intuitiva. Feedback intelligenti come il rilevamento della presa e della perdita di aderenza migliorano la precisione complessiva. Come il resto della famiglia di pinze OnRobot, completamente elettriche e ad elevata efficienza, anche la 2FG7 mette fine alle seccature e ai costi dell'aria compressa. 

WebLytics - Introduzione
Nov 02, 2021 | 763626 viste | 1 like
Spiegazione dell'architettura generale delle funzioni, come installare WebLytics e come attivare il software tramite licenza
1. WebLytics - Introduzione
2. WebLytics - Installazione del software
3. Caratteristiche di WebLytics