2FG7
Popis

2FG7 je menší a silnější než jiné dvouprstové uchopovače, a je proto ideální pro aplikace s omezeným manévrovacím prostorem. Nabízí maximální užitečné zatížení 11 kg (24,3 libry), rozsah externího úchopu až 73 mm (2,87 in) a úchopovou sílu od 20 do 140 N – všestranný 2FG7 snadno manipuluje s těžkými nebo objemnými břemeny. S ochranou IP67 pro náročná prostředí a certifikací ISO třídy 5 pro čisté prostory je i 2FG7 připravený pro použití téměř kdekoli, kde jej budete potřebovat. 

  • 2FG7 – bezproblémový paralelní uchopovač pro stísněné prostory a vysoká užitečná zatížení.
  • Kompletní a snadno programovatelný součinnostní paralelní uchopovač pro rychlou práci v širokém spektru aplikací.
  • Silný paralelní uchopovač se snadno uplatní ve stísněných prostorech a splňuje i náročné požadavky na užitečné zatížení.
  • Zajistěte si rychlou návratnost investic s jediným flexibilním inteligentním přesným uchopovačem, který lze snadno upravit a přizpůsobit mnoha úkolům.  
  • Zařízení s ochranou IP67 pro náročná prostředí a certifikací ISO třídy 5 je připravené pro použití téměř kdekoli, včetně čistých prostor.

Na rozdíl od složitých a nákladných pneumatických uchopovačů se 2FG7 prostřednictvím intuitivního softwarového rozhraní snadno programuje na přesné nastavení řízení síly, rychlosti a zdvihu. Celkovou přesnost zdokonaluje inteligentní zpětná vazba, jako je detekce úchopu a detekce ztráty úchopu. A stejně jako ostatní produkty od OnRobot budete moci díky tomuto bezproblémovému, plně elektrickému uchopovači 2FG7 dát sbohem problémům a nákladům spojeným se stlačeným vzduchem. 

WebLytics getting started
Lis 02, 2021 | 764903 shlédnutí | 1 Oblíbené
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features