2FG7
Beskrivelse

2FG7 er mindre, men har større kraft end andre gribere med to fingre og er perfekt til brug, hvor der er begrænset manøvrerum. Med en maksimal payload på 11 kg (24.3 lb), et udvendigt gribeområde på op til 73 mm (2.87 in), og en gribekraft på 20 N til 140 N, kan den alsidige 2FG7 nemt håndtere tunge og store payloads. Og takket være IP67-klassificering til brug under vanskelige arbejdsforhold og ISO-klasse 5-certificering til brug i renrum kan 2FG7 bruges overalt, hvor du har behov for den. 

  • 2FG7 – en sømløs parallelgriber til trange rum og krævende payload
  • En komplet, let programmerbar, kollaborativ parallelgriber kommer hurtigt i gang med en lang række applikationer
  • En stærk parallelgriber er nem at anvende under trange forhold og håndterer krævende payload
  • Denne enkle, fleksible, intelligente og præcise griber tjener hurtigt sig selv hjem igen, da den nemt kan brugertilpasses mange forskellige opgaver 
  • Med sin IP67-klassificering til brug under vanskelige arbejdsforhold og certificering til ISO-klasse 5 til brug i renrum er griberen klar til brug næsten overalt

Modsat komplekse og dyre pneumatiske gribere kan den elektriske 2FG7 nemt programmeres til en præcis kraft, hastighed og rækkevidde via en intuitiv softwaregrænseflade. Intelligent feedback som f.eks. registrering af greb og tab af greb øger den generelle præcision. Og i lighed med resten af OnRobots serie af problemfri, fuldt elektriske gribere kan du med 2FG7 vinke farvel til besværet og omkostningerne ved trykluft. 

WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763374 visninger | 1 synes godt om
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features