3FG15
Descrizione

La pinza a tre dita 3FG15 arriva a una corsa di addirittura 150 mm! Il suo design sottile permette di gestire facilmente molteplici processi. È l'ideale per afferrare un'ampia gamma di oggetti cilindrici di larghezza compresa tra 20 e 150 mm in applicazioni di asservimento macchine come torni CNC, applicazioni di inserimento e persino pallettizzazione.

  • Flessibilità di produzione: grazie alla sua ampia corsa, questa pinza a tre dita consente di lavorare al tornio CNC pezzi di molteplici dimensioni
  • Il posizionamento centrale di precisione offre una qualità, una uniformità e una produzione superiori, con una programmazione minima
  • La presa forte e stabile con 3 punti di contatto rende la pinza veloce e facile da riposizionare per processi multipli 
  • Le estremità delle dita di presa sono personalizzabili per consentire di afferrare pezzi molto diversi per dimensioni e forma

La 3FG15 assicura un serraggio saldo e stabile sia con presa interna (Form Fit) sia con presa esterna (Friction Fit), aggiungendo flessibilità all'implementazione. Il design è stato studiato per centrare automaticamente i pezzi in lavorazione: la presa è salda e stabile e il posizionamento estremamente preciso nei mandrini delle macchine. Con un payload fino a 15 kg e una forza di presa tra 10 N e 240 N, la 3FG15 compete con pinze a dita più grandi, più ingombranti e molto meno flessibili.

 

Forza di presa rispetto ad angolo delle dita per 3FG15
Mag 10, 2021 | 46462 viste | 0 like
Spiegazione di come e perché la forza di presa si riduce al minimo all'aumentare dell'angolo delle dita