Lift100
Descrizione

L'OnRobot Lift100 è un elevatore robotico a corsa lunga e ad alto carico utile che aggiunge un settimo asse versatile ai bracci robotici tradizionali e collaborativi a sei assi.

  • L'elevatore robotico a corsa lunga consente un'ampia gamma di compiti di pallettizzazione a prova di futuro per i principali bracci robotici 
  • L'elevatore ad alto carico utile con deflessione minima assicura un posizionamento preciso delle scatole - anche ad alta velocità
  • Struttura robusta per un prodotto affidabile e di lunga durata in tutte le condizioni tipiche di produzione
  • Caratteristiche di sicurezza integrate, con funzionalità di arresto certificate da TÜV che facilitano l'impiego collaborativo.
  • L'integrazione immediata con la soluzione di pallettizzazione OnRobot riduce i tempi di implementazione

Il Lift100 ha una deflessione minima, anche con carichi più elevati e ad alte velocità, per assicurare un posizionamento preciso delle scatole nelle applicazioni di pallettizzazione. Le sue caratteristiche di sicurezza integrate, con la funzionalità di arresto certificata dal TÜV, permettono un impiego collaborativo con i lavoratori umani (una volta effettuata una valutazione del rischio). 

Vantaggio:

  • Maggiore flessibilità
  • ROI massimizzato
  • Sicurezza
Ottimizzazione della posizione di prelievo delle scatole per la pallettizzazione
Ago 05, 2022 | 212890 viste | 1 like
Come verificare e ottimizzare la posizione di prelievo durante la pallettizzazione, per una maggiore precisione nella gestione delle scatole.