Lift100
Leírás

A nagy lökethosszú és hasznos teherbírású robotikus felvonó a hagyományos és együttműködő hat tengelyű robotkarok rugalmas hetedik tengellyel egészíti ki.

  • A nagy lökethosszú robotikus felvonó a vezető robotkarokkal kombinálva számos különböző, időtálló raklapozási feladat ellátására képes 
  • Hasznos teherbírású, minimális elhajlással rendelkező felvonó, amely nagy sebesség mellett is gondoskodik a dobozok pontos elrendezéséről
  • Masszív kialakítása bármilyen jellemző gyártási feltétel mellett a megbízható, hosszú élettartam kulcsa
  • Az integrált védelem, illetve a TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező leállítási funkció nagyban hozzájárul az együttműködő üzembeállításhoz
  • A már eleve üzemkész integrálás az OnRobot raklapozási megoldásával kombinálva lecsökkenti az üzembeállításhoz szükséges időt

A Lift100 elhajlása nagyobb terhelés és nagy sebesség mellett is minimális, így biztosítva a dobozok precíz elhelyezését a raklapozási alkalmazások során. Az integrált védelem, illetve a TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező leállítási funkció lehetővé teszi a humán munkaerővel való együttműködő alkalmazást (ezt a döntést kockázatértékelés előzi meg). 

Előny:

  • Nagyobb rugalmasság
  • Maximális megtérülés
  • Biztonság
Palletizing optimization of box pick position
aug 05, 2022 | 212980 megtekintés | 1 kedvelés
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.