Lift100
Popis

OnRobot Lift100 je zdvihací robotické zařízení s velkým rozpětím a vysokým užitečným zatížením, které k tradičním a kolaborativním robotickým ramenům se šesti osami přidává univerzální sedmou osu. 

  • Zdvihací robot se širokým rozpětím umožňuje provádění široké řady úkolů při paletizaci se zaměřením na bezproblémové používání v budoucnosti pro přední robotická ramena 
  • Zdvihací zařízení s velkým rozpětím a vysokým užitečným zatížením s minimálními odchylkami zajišťuje přesné umísťování krabic – i ve vysokých rychlostech
  • Robustní konstrukce pro spolehlivost a dlouhou životnost ve všech typických výrobních podmínkách
  • Integrované bezpečnostní funkce, např. funkce zastavení s osvědčením TÜV, usnadňují nasazování kolaborativních aplikací.
  • Bezproblémová integrace s paletizačním řešením OnRobot zkracuje dobu nasazování

Lift100 má minimální odchylky, a to i při vyšším zatížení a ve vysokých rychlostech, aby bylo zajištěno přesné umísťování krabic a paletizačních aplikacích. Jeho integrované bezpečnostní funkce, např. funkce zastavení s osvědčením TÜV, usnadňují nasazování kolaborativních aplikací, v nichž působí lidská obsluha (po provedení hodnocení rizik). 

Výhod:

  • Větší flexibilita
  • Maximální návratnost investice
  • Bezpečnost
Palletizing optimization of box pick position
Srp 05, 2022 | 212793 shlédnutí | 1 Oblíbené
How to test and optimize the pick position when palletizing, for higher box accuracy.