RG2
Descrizione

La pinza a braccio robotico RG2 con 2 kg di payload è una pinza collaborativa flessibile con Quick Changer integrato e corsa fino a 110 mm. Assicura intelligenza, rapidità di implementazione e facilità di personalizzazione e di programmazione.

  • RG2 – Pinza robotica flessibile a 2 dita a corsa larga
  • Pinze flessibili, utilizzabili per pezzi di molteplici forme e dimensioni
  • Il design plug&produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
  • La facile implementazione con le pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70% 

Le eccezionali funzionalità del software a corredo con il prodotto permettono l'utilizzo di applicazioni intelligenti. La pinza RG2 è una soluzione per una vasta gamma di applicazioni. Le dita con estremità personalizzate assicurano una grande flessibilità di presa: un solo utensile può essere adoperato per diverse fasi del processo di produzione, massimizzando l'utilizzo del robot. L'RG2 funziona in trasparenza con il nostro Dual QC e con qualsiasi altra nostra pinza, per ottimizzare l'utilizzo dei tuoi robot. L'RG2 è certificata TÜV e fornita di serie con protezioni di sicurezza.

RG2-FT - Introduzione
Nov 02, 2021 | 68469 viste | 0 like
Panoramica del contenuto della confezione della pinza RG2-FT, con descrizione delle singole parti
1. RG2-FT - Introduzione
2. RG2-FT - Impostazione meccanica ed elettrica
3. RG2-FT - Caratteristiche

Applicazioni

Aree di applicazione rilevanti

Integrazione robotica

Marchi robot rilevanti
Registrati
Bentornato
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.