RG2
Beskrivning

RG2 – gripverktyg för robotarmar med upp till 2 kg nyttolast är ett flexibelt verktyg med inbyggd Quick Changer med upp till 110 mm slaglängd. Den är intelligent, lätt att driftsätta, enkel att anpassa och programmera.

  • RG2 - flexibelt gripverktyg för robot med stor slaglängd
  • Flexibelt verktyg som kan hantera arbetsstycken i olika storlekar och former.
  • Konstruktionen med Plug-and-produce minskar driftsättningen från flera dagar till omkring en timme.
  • Enkel driftsättning med produktionsfärdiga gripverktyg minskar programmeringstiden med 70 % 

De enastående funktionerna i verktygets mjukvara förenklar intelligenta applikationer. RG2 är ett verktyg för många olika tillämpningar. Utbytbara klospetsar ger omfattande flexibilitet i greppen. Kunder kan använda ett verktyg för olika delar i tillverkningsprocessen och därvid maximera nyttan av robotarna. RG2 är helt integrerad med vår Dual Quick Changer och alla andra gripverktyg för att maximera nyttan av dina robotar. RG2 är certifierad av TÜV, standardmodellen har skyddsplåtar.

RG2-FT getting started
nov 02, 2021 | 68462 vyer | 0 likes
Walkthrough of the content in the RG2-FT gripper package, with description of individual parts
1. RG2-FT getting started
2. RG2-FT mechanical & electrical setup
3. RG2-FT features

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.