RG2
Beskrivelse

RG2 – 2 kg’s nyttelast robotarmgriper er en fleksibel samarbeids-griper med innebygd Quick Changer, opptil 110 mm slag. Det gir intelligens, rask distribusjon, enkel tilpasning og programmering.

  • RG2 – fleksibel 2-fingret robot-griper med bredt slag
  • Fleksible gripere kan brukes til et bredt spekter av delstørrelser og former
  • Plug-and-produce-konstruksjonen reduserer distribusjonstiden fra en dag til en time
  • Enkel distribusjon med bruksklare gripere reduserer programmeringstiden med 70 % 

De fremragende programvarefunksjonene som følger med produktet, muliggjør intelligente applikasjoner. RG2-griperen er et verktøy for mange bruksområder. Tilpassede fingertupper gir omfattende gripefleksibilitet. Kundene kan bruke ett verktøy for forskjellige deler av produksjonsprosessen for å maksimere utnyttelsen av roboten. RG2 fungerer sømløst med vår Dual Quick Changer og noen av våre andre gripere for å hjelpe deg med å maksimere utnyttelsen av robotene dine. RG2 er TÜV-sertifisert, leveres standard med sikkerhetsskjold.

RG2-FT getting started
nov 02, 2021 | 68460 visninger | 0 liker
Walkthrough of the content in the RG2-FT gripper package, with description of individual parts
1. RG2-FT getting started
2. RG2-FT mechanical & electrical setup
3. RG2-FT features

Applikasjoner

Relevante bruksområder

Robotintegrasjon

Relevante robotmerker
Registrer
Velkommen tilbake
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.