RG2
Beskrivelse

RG2 – 2 kg’s nyttelast robotarmgriper er en fleksibel samarbeids-griper med innebygd Quick Changer, opptil 110 mm slag. Det gir intelligens, rask distribusjon, enkel tilpasning og programmering.

  • RG2 – fleksibel 2-fingret robot-griper med bredt slag
  • Fleksible gripere kan brukes til et bredt spekter av delstørrelser og former
  • Plug-and-produce-konstruksjonen reduserer distribusjonstiden fra en dag til en time
  • Enkel distribusjon med bruksklare gripere reduserer programmeringstiden med 70 % 

De fremragende programvarefunksjonene som følger med produktet, muliggjør intelligente applikasjoner. RG2-griperen er et verktøy for mange bruksområder. Tilpassede fingertupper gir omfattende gripefleksibilitet. Kundene kan bruke ett verktøy for forskjellige deler av produksjonsprosessen for å maksimere utnyttelsen av roboten. RG2 fungerer sømløst med vår Dual Quick Changer og noen av våre andre gripere for å hjelpe deg med å maksimere utnyttelsen av robotene dine. RG2 er TÜV-sertifisert, leveres standard med sikkerhetsskjold.

WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 764765 visninger | 1 liker
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features