RG2
คำอธิบาย

RG2 หรืออุปกรณ์จับยึดที่แขนหุ่นยนต์ซึ่งรับน้ำหนักได้ 2 กก. คืออุปกรณ์จับยึดที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งมี Quick Changer ติดตั้งในตัวและมีระยะเคลื่อนสูงถึง 110 มม. อีกทั้งยังมีระบบการทำงานอัจฉริยะ การใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงการปรับแต่งและการตั้งโปรแกรมการทำงานอย่างง่ายดาย

  • RG2 - อุปกรณ์จับยึดหุ่นยนต์แบบ 2 นิ้วที่มีความคล่องตัวและมีระยะเคลื่อนกว้าง
  • อุปกรณ์จับยึดที่มีความคล่องตัวสามารถใช้งานได้กับชิ้นส่วนที่มีขนาดและรูปทรงที่หลากหลาย
  • การออกแบบที่ต่อแล้วทำงาน (plug-and-produce) ช่วยลดเวลาการใช้งานจากใช้เวลาเป็นวันเหลือเพียงชั่วโมงเดียว
  • อุปกรณ์จับยึดแบบพร้อมใช้งานทันทีสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย จึงช่วยลดเวลาในการตั้งโปรแกรมการทำงานได้ถึง 70% 

ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นซึ่งติดมากับตัวผลิตภัณฑ์ช่วยให้มีโปรแกรมการทำงานที่อัจฉริยะ อุปกรณ์จับยึดรุ่น RG2 เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลาย และปลายนิ้วจับที่ปรับได้จะช่วยให้การจับยึดยืดหยุ่นมากขึ้น ลูกค้าจึงสามารถใช้เครื่องมือชิ้นเดียวสำหรับกระบวนการผลิตส่วนต่างๆ ได้เพื่อใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ให้มากที่สุด RG2 ทำงานร่วมกับ Dual QC และอุปกรณ์จับยึดรุ่นอื่นๆ ของเราได้อย่างราบรื่นเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ได้มากที่สุด RG2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน TÜV และมีมาตรฐานจากระบบป้องกันความปลอดภัย

WebLytics getting started
พ.ย. 02, 2021 | 763375 การรับชม | 1 ถูกใจ
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features