RG2
説明

RG2 - 2kg有効荷重のロボットアームグリッパーは、最大110mmストロークの内蔵クイック OnRobot チェンジャーを搭載した柔軟な協調型グリッパーです。高度に知性的で、高速な展開、簡単なカスタマイズおよびプログラミングを提供します。

  • RG2 - 幅広ストロークのフレキシブル二本指ロボットグリッパー
  • 柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用可能です
  • プラグアンドプロデュース設計により、配置をを1日から1時間に短縮します
  • 設定不要なグリッパーは簡単に導入でき、プログラミング時間を70%短縮します 

並外れたソフトウェア機能が、高度に知性的な用途を実現します。RG2グリッパーは、幅広い用途に対応するツールです。カスタマイズした指先はグリップの柔軟性が高く、生産工程のさまざまな部分で1つのツールを使用することができ、ロボットを使用率を最大限にできます。RG2は、弊社Dual QCやその他のグリッパーとシームレスに連携して、ロボットの使用率を最大限にできます。RG2はTÜV認証を取得しており、安全シールドが標準装備されています。

WebLytics はじめに
11月 02, 2021 | 763641 閲覧 | 1 いいね
機能全体の構成 WebLyticsのインストール方法 ソフトウェアのアクティベーション方法の説明
1. WebLytics はじめに
2. WebLyticsソフトウェアのインストール
3. WebLytics の機能