RG2
Opis

RG2 – chwytak ramienia robota o ładunku wynoszącym 2 kg jest elastycznym chwytakiem współpracującym z wbudowaną zmieniarką Quick Changer i posuwem do 110 mm. Chwytak ten oferuje inteligentne i szybkie wdrożenie, łatwe dostosowanie do danej aplikacji i programowanie.

  • RG2 – elastyczny chwytak z dwoma palcami o dużym posuwie
  • Elastyczne chwytaki mogą być wykorzystywane do pracy z elementami o rozmaitych rozmiarach i kształtach
  • Projekt oparty o założenia plug-and-produce skraca czas rozpoczęcia procesów produkcji z jednego dnia do jednej godziny
  • Chwytaki są gotowe do zastosowania tuż po wyjęciu z opakowania, co pozwala skrócić czas potrzebny na programowanie nawet o 70%  

Wyjątkowe funkcje oprogramowania oferowane wraz z produktem umożliwiają zastosowanie inteligentnych aplikacji. Chwytak RG2 jest narzędziem o szerokim zakresie zastosowań. Dostosowane do indywidualnych potrzeb końcówki zapewniają niezwykłą elastyczność chwytania, co pozwala na zastosowanie jednego narzędzia do wielu części procesu produkcyjnego, zwiększając zakres zastosowania robota. Chwytak RG2 płynnie współpracuje z Dual QC oraz z innymi oferowanymi przez nas chwytakami w celu umożliwienia zwiększenia zakresu wykorzystania posiadanych robotów. RG2 posiada certyfikację TÜV i jest oferowany z osłonami zabezpieczającymi w standardzie.

WebLytics getting started
Lis. 02, 2021 | 763432 wyświetlenia | 1 polubienia
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features