RG2
Descriere

Graifărul RG2 cu sarcina admisă de 2 kg, destinat brațelor de robot, este un graifăr flexibil combinat cu un schimbător rapid încorporat și cu o cursă de până la 110 mm. Permite o instalare inteligentă și rapidă, precum și o personalizare și programare ușoare.

  • RG2 - graifărul flexibil cu 2 vârfuri pentru robot, cu cursă mare
  • Graifărele flexibile pot fi utilizate pentru o gamă largă de mărimi și forme ale pieselor
  • Construcția de tip plug-and-produce reduce timpul de instalare de la o zi la o oră
  • Instalare ușoară a graifărelor gata livrate reduce durata de programare cu cca. 70 % 

Caracteristicile deosebite ale softului livrat cu produsul permit aplicații inteligente. Graifărul RG2 este un instrument pentru o gamă largă de aplicații. Vârfurile personalizate asigură o flexibilitate extinsă a prinderii; clienții pot utiliza un singur instrument pentru diverse piese din procesul de producție, mărind la maximum utilizarea robotului. RG2 lucrează foarte bine cu nostru Dual QC și cu oricare din celelalte graifăre ale noastre pentru a vă ajuta să extindeți la maximum utilizarea roboților dvs. RG2 este certificat TÜV și este livrat în varianta standard cu apărătoare de siguranță.

WebLytics getting started
Noi 02, 2021 | 763477 vizualizări | 1 like-uri
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features