RG2
Beskrivelse
RG2 – robotarmgriberen med 2 kg payload er en fleksibel kollaborativ griber med indbygget Quick Changer og op til 110 mm rækkevidde. Den giver intelligens, hurtig implementering, nem brugertilpasning og programmering.
- RG2 – fleksibel robotgriber med to fingre og lang rækkevidde
- Fleksible gribere kan anvendes til en lang række emnestørrelser og -former
- Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time
- Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 %
De enestående softwarefunktioner, der medfølger, muliggør intelligent anvendelse. RG2-griberen er et værktøj til en bred vifte af anvendelser. Brugertilpassede fingerspidser giver omfattende gribefleksibilitet, og du kan anvende blot ét værktøj til forskellige dele af produktionsprocessen og dermed opnå det maksimale udbytte af robotten. RG2 fungerer sømløst med Dual QC og alle vores andre gribere, så du får det maksimale udbytte af dine robotter. RG2 er TÜV-certificeret og leveres som standard med sikkerhedsafskærmning.
WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763370 visninger | 1 synes godt om
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Applikationer
Relevante anvendelsesområder
Robotintegration
Relevante robotmærker