RG2
Beskrivelse

RG2 – robotarmgriberen med 2 kg payload er en fleksibel kollaborativ griber med indbygget Quick Changer og op til 110 mm rækkevidde. Den giver intelligens, hurtig implementering, nem brugertilpasning og programmering.

  • RG2 – fleksibel robotgriber med to fingre og lang rækkevidde
  • Fleksible gribere kan anvendes til en lang række emnestørrelser og -former
  • Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time
  • Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 %  

De enestående softwarefunktioner, der medfølger, muliggør intelligent anvendelse. RG2-griberen er et værktøj til en bred vifte af anvendelser. Brugertilpassede fingerspidser giver omfattende gribefleksibilitet, og du kan anvende blot ét værktøj til forskellige dele af produktionsprocessen og dermed opnå det maksimale udbytte af robotten. RG2 fungerer sømløst med Dual QC og alle vores andre gribere, så du får det maksimale udbytte af dine robotter. RG2 er TÜV-certificeret og leveres som standard med sikkerhedsafskærmning.

RG2 & RG6 safety switches
maj 06, 2021 | 54507 visninger | 0 synes godt om
The video shows what happens when the safety switches are activated and how to reset them