RG2
Kuvaus

RG2 – 2 kg:n hyötykuorman robottivarsitarrain on joustava yhteiskäyttötarrain sisäänrakennetulla Quick Changerilla ja jopa 110 mm:n tarttumavälillä. Se on älykäs, nopeasti käyttöönotettava sekä helposti mukautettavissa ja ohjelmoitavissa.

  • RG2 – joustava 2-sorminen robottitarrain laajalla tarttumavälillä
  • Joustavilla tarraimilla voidaan käsitellä laajaa valikoimaa erikokoisia ja -muotoisia osia.
  • Plug-and-produce-suunnittelu vähentää käyttöönottoaikaa päivästä tuntiin.
  • Helppo käyttöönotto suoraan pakkauksesta otetuilla tarraimilla vähentää ohjelmointiin kuluvaa aikaa jopa 70 %. 

Tuotteen mukana tulevat erinomaiset ohjelmisto-ominaisuudet mahdollistavat älykkäät sovellukset. RG2-tarrain on työkalu moneen eri käyttötarkoitukseen. Mukautetut sormenpäät tarjoavat erinomaista tarraamisjoustavuutta. Asiakkaat voivat käyttää yhtä työkalua eri tuotantoprosessin osissa maksimoiden robotista saatavan hyödyn. RG2 toimii saumattomasti sekä Dual Quick Changerin että kaikkien muiden tarraimiemme kanssa, mikä auttaa maksimoimaan roboteista saatavan hyödyn. RG2 on TÜV-sertifioitu, ja siinä on vakiona turvakilvet.

RG2 & RG6 safety switches
Toukokuu 06, 2021 | 54512 katselukertaa | 0 tykkäystä
The video shows what happens when the safety switches are activated and how to reset them