RG2
Popis

RG2 je flexibilní součinnostní uchopovač pro robotická ramena s užitečným zatížením do 2 kg vybavený integrovaným měničem Quick Changer se zdvihem až 110 mm. Přináší inteligenci, umožňuje rychlé nasazení, snadné přizpůsobení a programování.

  • RG2 – flexibilní robotický uchopovač se 2 prsty se širokým zdvihem
  • Flexibilní uchopovače lze používat pro širokou škálu velikostí a tvarů dílů.
  • Konstrukce typu Plug-and-produce (zapoj a začni vyrábět) zkracuje dobu nasazení z jednoho dne na hodinu.
  • Jednoduché nasazení díky uchopovačům připraveným k práci ihned po vybalení zkracuje dobu programování o 70 %. 

Vynikající softwarové funkce, které jsou součástí výrobku, umožňují využívání inteligentních aplikací. Uchopovač RG2 je nástroj pro širokou řadu aplikací. Přizpůsobitelné manipulační špičky prstů pro skvělou flexibilitu úchopů umožňují zákazníkům používat jeden nástroj pro různé části výrobního procesu, což maximalizuje využití robotu. RG2 bezproblémově spolupracuje s naším Dual QC a všemi ostatními uchopovači a pomáhá vám tak maximalizovat využití vašich robotů. RG2 má certifikaci TÜV a standardně se dodává s bezpečnostními kryty.

RG2 & RG6 safety switches
Kvě 06, 2021 | 53958 shlédnutí | 0 Oblíbené
The video shows what happens when the safety switches are activated and how to reset them