RG2
Leírás

Az RG2 egy robotkar végére szerelhető, rugalmasan használható kollaboratív megfogó, amelynek terhelhetősége 2 kg, befogási tartománya maximum 110 mm, és beépített Quick Changer szerkezettel van felszerelve. Intelligens működést, gyors üzembeállítást, egyszerű testreszabhatóságot és programozhatóságot kínál.

  • RG2 – rugalmasan használható, kétujjú robotmegfogó nagy befogási tartománnyal
  • A rugalmas megfogók használatával sokféle méretű és formájú munkadarab megfogása lehetővé válik
  • A „plug & produce” kialakítás révén az üzembe állítás egy nap helyett egy óra alatt elvégezhető
  • A kicsomagolás után egyszerűen üzembe állítható megfogók 70%-kal csökkentik a programozási időigényt 

A termékhez tartozó szoftver kiváló jellemzői intelligens alkalmazást tesznek lehetővé. Az RG2 megfogó széles alkalmazási körben használható. Egyedi ujjhegyek segítségével rendkívül széles körben, rugalmasan alkalmazható megfogási feladatokra, a termelési folyamat különféle fázisaihoz ugyanazt a szerszámot használva a robot kihasználtsága maximalizálható. Az RG2 zökkenőmentesen használható Dual QC szerelvényünkkel és más megfogóinkkal annak érdekében, hogy Ön maximalizálhassa robotjainak kihasználtságát. Az RG2 rendelkezik TÜV-minősítéssel, és a biztonsági pajzsok az alapkivitel részét képezik.

RG2 & RG6 safety switches
máj 06, 2021 | 54607 megtekintés | 0 kedvelés
The video shows what happens when the safety switches are activated and how to reset them