RG2
Açıklama

2 kg taşıma kapasitesi sunan RG2 robot kolu kavrayıcısı, 110 mm strok sağlayan yerleşik Quick Changer'a sahip esnek bir kolaboratif kavrayıcıdır. Akıllı ve hızlı dağıtım, kolay özelleştirme ve programlama sağlar.

  • RG2, geniş strok sağlayan 2 parmaklı esnek bir robot kavrayıcıdır
  • Esnek kavrayıcılar çok farklı boyut ve şekillere sahip parçalar için kullanılabilir
  • Tak ve çalıştır tasarımı, uygulama süresini bir günden bir saate düşürür
  • Kullanıma hazır kavrayıcılarla kolay uygulama sayesinde programlama süresi %70 oranında kısalır 

Ürünle birlikte sunulan başlıca yazılım özellikleri akıllı uygulamaları etkinleştirir. RG2 kavrayıcı, çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek bir takımdır. Özelleştirilmiş parmak uçlarının sağladığı geniş kavrama esnekliği sayesinde, müşteriler üretim sürecinin farklı görevlerinde tek bir takım kullanarak robottan maksimum düzeyde fayda sağlayabilirler. RG2, hem Dual QC hem de diğer tüm kavrayıcılarımızla sorunsuz bir şekilde çalışarak robotlarınızdan en üst düzeyde yararlanmanıza imkân tanır. RG2, TÜV sertifikalıdır ve standart olarak güvenlik kalkanıyla sunulur.

RG2 & RG6 safety switches
May 06, 2021 | 54526 izlenme | 0 beğeni
The video shows what happens when the safety switches are activated and how to reset them