OnRobot Sander
説明

簡単な表面処理向けプログラミングはロボットの基本的な知識があれば可能です-追加のトレーニングは不要です研磨ツールのソフトウェアはロボットのティーチペンダントに自動的に統合されます。ツール上で手動で行う「位置を保存」ボタンを使用すると、ティーチペンダントを使用せずに中間地点をさらに簡単に設定できます。

  • 研磨、バフ研磨、艶出しに、箱から出してすぐに配置できプログラミングも簡単です 
  • あらゆる部品や素材に使用できるよう必要なものをすべて揃えた完全パッケージ
  • 高速自動の研磨用Grit Changer がダウンタイムを短縮し労働力を削減します
  • 圧縮空気不要な電動ツールで、効率性と操作性を向上します

Sanderのソフトウェアには、ハンドガイド、形状、ポイントからの経路などといった、さまざまな経路計画オプションを備えており、回転速度を調整して、サイクルタイムと一貫性を最適化できます。  

OnRobot Sanderの高度な機能はユニバーサルロボットのアームで使用できますが、ツールは主要なロボットと簡単に統合できます。メーカー 

Weblogic™簡単プログラミング
5月 05, 2021 | 755767 閲覧 | 3 いいね
この動画ではHEXとRG6を使った簡単なプログラムの作成方法を紹介します