2FGP20 gripper
説明

OnRobot 2FGP20電動グリッパーは、従来の真空グリッパーが扱えない重い箱、開放箱、棚置きの準備ができた製品、そして、ユーロコンテナ(プラスチック製KLT容器) のようなその他の容器を容易に扱うために、幅のあるストロークとカスタマイズできるアームを持っております。

  • 幅の広いストロークとカスタマイズ可能なアームを持った多様性の高いパレタイジンググリッパーは、真空パッドでは掴めない重たい箱、開放箱、棚置き準備のできた製品や他の容器を扱います
  • 統合された真空グリッパーは、グリッパーの交換無しで、あるいは他の取り扱い方法を必要とせずに、シートパレットを扱います。
  • 棚からの取り出し用のグリッパーは、設計の手間を大きく省き、配置時間を短縮してくれます。
  • 電動グリッパーは、複雑でコストのかかる外部給気の必要がなく、直ぐに配置が可能です。

すべてのOnRobot製品のように、2FGP20は、開梱後すぐに直感的プログラミングを使って配置する事が可能です。統合された真空グリッパーは、グリッパー交換無しで、または他の対処方法を必要としないでシートパレットを定位置に置いてくれます。2FGP20 グリッパーは、(グリッパーを含め) 9kgと多様性のある有効荷重を持ち、食品の入った箱や小袋、そしてテトラパックに入った製品に理想的です。また、トイレットペーパー、化粧品、薬品など回転の速い消費者グッズにも理想的です。 

アドバンテージ:

  • 柔軟性を持った対策
  • わずかな配置時間
  • コスト削減
Weblogic™簡単プログラミング
5月 05, 2021 | 754436 閲覧 | 3 いいね
この動画ではHEXとRG6を使った簡単なプログラムの作成方法を紹介します