2FGP20 gripper
Descripción

La pinza eléctrica OnRobot 2FGP20 ofrece más recorrido y brazos personalizables para manipular cajas pesadas o abiertas, productos listos para su aplicación y otros contenedores europeos (como los contenedores de plástico KLT) que no se pueden manipular con pinzas por vacío tradicionales. 

  • Una pinza de paletizado muy versátil con más recorrido y brazos personalizables para manipular cajas pesadas o abiertas, productos listos para su aplicación y otros contenedores que no se pueden agarrar con pinzas por vacío.
  • Una pinza por vacío integrada manipula láminas antideslizantes sin cambiar la pinza o requerir otro método de manipulación.
  • Esta pinza estándar ahorra una gran cantidad de esfuerzo en ingeniería y reduce el tiempo de implementación.
  • La pinza eléctrica ofrece una implementación preconfigurada sin la complejidad y los costes del suministro de aire externo.

Al igual que todas las pinzas eléctricas de OnRobot, FGP20 proporciona una implementación rápida preconfigurada con programación intuitiva. Una pinza por vacío integrada coloca láminas antideslizantes sin cambiar la pinza o requerir otro método de manipulación. La pinza 2FGP20 tiene una carga útil versátil de 9 kg (incluida la pinza), por lo que es perfecta para manipular cajas de alimentos o bolsas y tetrabrik​s, así como productos de consumo inmediato, como artículos de aseo, cosmética y productos farmacéuticos. 

Ventaja:

  • Solución flexible
  • Tiempo de implementación breve
  • Ahorro en costes
Programación sencilla de WebLogic™
Mayo 05, 2021 | 754654 visualizaciones | 3 me gusta
Este vídeo muestra cómo crear un programa sencillo con HEX y RG6