RG2
설명

RG2 - 2kg 유효 하중 로봇 암 그리퍼는 Quick Changer가 내장되어 있고 최대 110mm 스트로크의 유연한 협업 그리퍼입니다. 지능형, 빠른 배포, 쉬운 맞춤화 및 프로그래밍이 특징입니다.

  • RG2 - 와이드 스트로크의 유연한 2핑거 로봇 그리퍼
  • 유연한 그리퍼로써 크기와 모양이 다양한 다양한 부품에 사용할 수 있습니다
  • 플러그 앤 프로듀스 설계로 배치 시간을 하루에서 한 시간으로 단축됩니다
  • 즉시 사용 가능한 그리퍼와 함께 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간이 70% 단축됩니다 

지능형 응용 분야에서 엔지니어링 및 제조 시간을 대폭 단축시키는 뛰어난 소프트웨어 기능을 제공합니다. RG2 그리퍼는 광범위한 응용 분야를 위한 도구입니다. 맞춤형 핑거팁은 광범위한 그리핑 유연성을 제공하기 때문에 고객은 생산 공정의 다른 부분에 하나의 도구를 사용하여 로봇 활용을 극대화할 수 있습니다. RG2는 Dual QC 및 기타 그리퍼와 매끄럽게 연동하여 로봇 활용도를 극대화합니다. RG2는 TÜV 인증을 받았으며 안전 실드가 기본으로 제공됩니다.

Weblogic 심플 프로그래밍
5월 05, 2021 | 746826 보기 | 3 좋아요
본 동영상은 HEX 및 RG6를 사용한 간단한 프로그램 생성 방법을 보여줍니다