OnRobot Eyes
Descriere

Sistemul OnRobot Eyes face disponibilă și ușoară dezvoltarea vizualizării pentru aproape toate aplicațiile combinate. Eyes este ideal pentru sortarea unei game largi de obiecte, pentru utilizarea pe mașini CNC cu piese metalice definite prin forma exterioară, precum și pentru multe alte aplicații pick-and-place la care este importantă orientarea. 

  • Vizualizare rapidă și ușoară a aplicațiilor robotizate cu calibrare pe o singură imagine, programare rapidă și integrare ușoară a graifărului 
  • Vizualizarea 2.5D disponibilă și eficientă oferă o percepție în profunzime a înălțimii variabile a obiectelor stivuite
  • Sistemul de vizualizare flexibil și adaptabil cu montaj pe robot sau extern este ideal pentru aproape toate aplicațiile combinate
  • Aplicații nestructurate ușoare de sortare, preluare și plasare, de înaltă fiabilitate, folosind orice braț de robot
  • Detectarea directă a obiectelor multiple reduce la minimum durata ciclului
  • Inspectează obiecte folosind detectarea culorilor și a contururilor — cu sau fără robot, asigurând o calitate stabilă
  • Reperul automat permite medii de lucru dinamice și configurații mobile ale robotului

Eyes poate fi montat pe articulația robotului sau în exterior, cu corectarea poziției pentru adaptare la aplicație, integrându-se ușor cu interfața robotului și cu graifărul prin intermediul schimbătorului rapid OnRobot. Amplasarea este rapidă, astfel că există timpi morți minimi pentru schimbări ocazionate de produse sau procese noi. Calibrarea pe o singură imagine și recunoașterea pieselor necesită numai câteva minute, iar programarea este intuitivă și rapidă. Și folosind vizualizarea avansată 2.5D oferită de Eyes, obțineți o percepție în profunzime și abilitatea de a stivui piese fără a mări complexitatea. 

Parameters in Location by workpiece's outline
Mai 06, 2021 | 36251 vizualizări | 0 like-uri
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method "Location by workpiece's outline" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.