OnRobot Eyes
Opis

OnRobot Eyes umożliwia łatwe i ekonomiczne wdrożenie systemu wizyjnego w przypadku niemal każdej aplikacji współpracującej. Eyes doskonale sprawdza się w operacjach sortowania różnych obiektów, w tokarkach CNC z częściami metalowymi definiowanymi wg kształtu zewnętrznego oraz w wielu innych operacjach pobierania i umieszczania, w których kluczową rolę odgrywa orientacja.

  • Szybko i łatwo dodaj system wizyjny do aplikacji z wykorzystaniem robota, kalibracja odbywa się na podstawie tylko jednego zdjęcia, a system można szybko zaprogramować i bezproblemowo zintegrować z chwytakiem 
  • Ekonomiczny, wydajny system wizyjny 2.5D zapewniający rejestrację głębi, co umożliwia obsługę różnych wysokości lub układanych przedmiotów
  • Elastyczny system wizyjny z możliwością adaptacji i montażu na robocie lub poza robotem jest idealny do niemal wszystkich aplikacji współpracujących
  • Proste sortowanie, pobieranie i odkładanie w ramach niestrukturyzowanych aplikacji o wysokiej niezawodności z możliwością współpracy z niemal wszystkimi ramionami robotów
  • Pojedyncze wykrywanie różnych przedmiotów minimalizuje czas cyklu
  • Kontrola przedmiotów przy użyciu funkcji wykrywania barwy i konturów – z robotem lub bez – zapewnia stałą jakość
  • Automatyczna funkcja punktu orientacyjnego umożliwia pracę w dynamicznych środowiskach roboczych oraz mobilne ustawienia robota

Eyes można montować na przegubie robota lub poza nim z regulacją pozycji w celu dostosowania do danego zastosowania oraz płynnie integrować z interfejsem robota i chwytakiem poprzez OnRobot Quick Changer. Wdrożenie jest szybkie, co pozwala na zminimalizowanie czasu przestoju w celu zmiany produktów lub procesów na inne. Kalibracja na podstawie tylko jednego zdjęcia i funkcja rozpoznawania części zajmuje jedynie kilka minut, a programowanie jest intuicyjne i szybkie. Dzięki zaawansowanemu i ekonomicznemu systemowi wizyjnemu 2.5D oferowana jest również funkcja rejestracji głębi i możliwość układania części w stosy bez konieczności stosowania złożonych rozwiązań. 

Parameters in Location by workpiece's outline
Maj 06, 2021 | 36250 wyświetlenia | 0 polubienia
Learn how and when to adjust the different parameters when using the method "Location by workpiece's outline" with OnRobot Eyes This is useful to optimize the workpiece detection.