OnRobot Eyes
Beskrivning

OnRobot Eyes är den enkla och kostnadseffektiva lösningen för ett optiskt system i praktiskt taget alla samverkande tillämpningar. OnRobot Eyes är idealisk vid sortering, betjäning av CNC-maskin med ametalldelar som bestäms av sin yttre form och plocknings- och placeringstillämpningar där riktningen är viktig. 

  • Förstärk dina robotapplikationer med optiska funktioner; enbildskalibrering, snabb programmering och fullständig integrering med gripverktyg 
  • Ett prisvärt, effektivt 2,5D optiskt system, med stereoskopiskt djupseende för förmål på varierande höjd eller staplade föremål
  • Ett flexibelt, anpassningsbart optiskt system för montering på robot eller externt, som passar perfekt i praktiskt taget alla samverkande tillämpningar
  • Förenklar sortering, plockning och placering i ostrukturerade tillämpningar med hög tillförlitlighet, oavsett robotarm
  • Snabb initial detektering av flera föremål minimerar cykeltiden
  • Kontrollera föremål med färg- eller konturdetektering – med eller utan robot – och säkerställ enhetlig kvalitet
  • Automatisk referenspunkt för dynamiska arbetsmiljöer och mobila robotinstallationer

OnRobot Eyes kan monteras på robotarmens led eller externt, med justering av position som passar din tillämpning. Den kan integreras helt med robotens gränssnitt och med gripverktyget via OnRobot Quick Changer. Snabb driftsättning med minimala avbrott för växling av produkt eller process. Enbildskalibrering och detektering av del tar bara någon minut, och programmeringen sker intuitivt och snabbt. Med OnRobot Eyes avancerade och prisvärda 2,5D optiska system får du stereoskopiskt djupseende för stapling av föremål utan ytterligare komplexitet. 

VG10 features
nov 16, 2021 | 2936 vyer | 0 likes
Explanation of the features and possibilities of the VG10 gripper

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.