OnRobot Eyes
설명

OnRobot Eyes 도입하면 간편하고 합리적인 가격에 거의 모든 협업 응용 분야에 대한 비전을 구축할 있습니다. Eyes 다양한 물체의 분류, 외형으로 정의된 금속 부품을 사용하는 CNC 머신 텐딩 방향성이 중요한 기타 많은 --플레이스 응용 분야에 이상적입니다

  • -픽처 보정, 빠른 프로그래밍 그리퍼와의 매끄러운 통합으로 빠르고 간편하게 비전을 로봇 응용 분야에 추가해보세요 
  • 경제적이고 효율적인 2.5D 비전은 다양한 높이의 물체 또는 스택된 물체를 위한 심도 인식 기능을 제공합니다
  • 로봇 또는 외부에 마운팅이 가능한 유연하고 적응성이 좋은 비전 시스템은 거의 모든 협업 응용 분야에 이상적입니다
  • 모든 로봇 암을 사용하여 높은 안전성으로 비정형적 응용 분야를 쉽게 분류하고 선택하고 배치할 있습니다
  • 다양한 물체를 번에 감지하여 사이클 타임을 최소화합니다
  • 로봇 유무에 상관 없이 색상 윤곽선을 감지하여 물체를 검사하고 일관된 품질을 보장합니다
  • 자동 랜드마크를 사용하여 동적인 작업 환경에서 작업 수행 모바일 로봇 설정이 가능합니다

Eyes 로봇 리스트 또는 외부에 장착하여 사용자의 응용 분야에 맞게 위치를 조절할 있으며 OnRobot Quick Changer 통해 로봇 인터페이스 그리퍼와 매끄럽게 통합할 있습니다. 배치 속도가 빠르므로 제품 또는 프로세스를 전환하는 필요한 다운시간을 최소화할 있습니다. -픽처 보정 부품 인식에 시간이 거의 걸리지 않으며 프로그래밍은 사용이 간편하고 빠릅니다. 경제적이며 고급 기능인 2.5D 비전으로 Eyes 복잡성을 더하지 않는 심도 인식 물체 스택 기능을 제공합니다

VG10의 특징
11월 16, 2021 | 2933 보기 | 0 좋아요
VG10 그리퍼의 기능과 가능성 설명

적용 분야

관련 응용분야 영역

로봇 통합

관련 로봇 브랜드
회원가입
다시 오신 것을 환영합니다.
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.