OnRobot Eyes
설명

OnRobot Eyes를 도입하면 간편하고 합리적인 가격에 거의 모든 협업 응용 분야에 대한 비전을 구축할 수 있습니다. Eyes는 다양한 물체의 분류, 외형으로 정의된 금속 부품을 사용하는 CNC 머신 텐딩 및 방향성이 중요한 기타 많은 픽-앤-플레이스 응용 분야에 이상적입니다. 

  • 원-픽처 보정, 빠른 프로그래밍 및 그리퍼와의 매끄러운 통합으로 빠르고 간편하게 비전을 로봇 응용 분야에 추가해보세요 
  • 경제적이고 효율적인 2.5D 비전은 다양한 높이의 물체 또는 스택된 물체를 위한 심도 인식 기능을 제공합니다
  • 로봇 또는 외부에 마운팅이 가능한 유연하고 적응성이 좋은 비전 시스템은 거의 모든 협업 응용 분야에 이상적입니다
  • 모든 로봇 암을 사용하여 높은 안전성으로 비정형적 응용 분야를 쉽게 분류하고 선택하고 배치할 수 있습니다
  • 다양한 물체를 한 번에 감지하여 사이클 타임을 최소화합니다
  • 로봇 유무에 상관 없이 색상 및 윤곽선을 감지하여 물체를 검사하고 일관된 품질을 보장합니다
  • 자동 랜드마크를 사용하여 동적인 작업 환경에서 작업 수행 및 모바일 로봇 설정이 가능합니다

Eyes는 로봇 리스트 또는 외부에 장착하여 사용자의 응용 분야에 맞게 위치를 조절할 수 있으며 OnRobot Quick Changer를 통해 로봇 인터페이스 및 그리퍼와 매끄럽게 통합할 수 있습니다. 배치 속도가 빠르므로 새 제품 또는 프로세스를 전환하는 데 필요한 다운시간을 최소화할 수 있습니다. 원-픽처 보정 및 부품 인식에 시간이 거의 걸리지 않으며 프로그래밍은 사용이 간편하고 빠릅니다. 경제적이며 고급 기능인 2.5D 비전으로 Eyes는 복잡성을 더하지 않는 심도 인식 및 물체 스택 기능을 제공합니다. 

작업물 모델 최적화를 위한 배경 색
5월 06, 2021 | 35938 보기 | 2 좋아요
작업물 모델 최적화를 위한 배경 색 사용 방법