OnRobot Eyes
Kuvaus

OnRobot Eyes tekee näköominaisuuksien lisäämisestä kaikenlaisiin yhteiskäyttösovelluksiin helppoa ja edullista. Eyes sopii ihanteellisesti erilaisten objektien lajitteluun, CNC-konepalveluun metalliosilla joiden määrittävä ominaisuus on niiden uloin muoto, sekä moneen muuhun ota-ja-aseta-tyyliseen käyttöön, jossa orientaatio on tärkeä.

  • Nyt voit lisätä helposti ja nopeasti näköominaisuudet robottisovelluksiin yhden kuvan kalibroinnilla, nopealla ohjelmoinnilla ja saumattomalla tarraimen integroinnilla. 
  • Edullinen ja tehokas 2,5-ulotteinen näköjärjestelmä tarjoaa syvyyden hahmottamisen eri korkuisille ja pinotuille objekteille.
  • Joustava, mukautuva näköjärjestelmä robotti- tai ulkoisella kiinnityksellä on ihanteellinen melkein mihin tahansa yhteiskäyttösovellukseen.
  • Voit lajitella, poimia ja asettaa helposti sekalaisia kohteita luotettavasti millä tahansa robottivarrella.
  • Yhden kuvan tunnistus useille objekteille lyhentää syklin kestoa.
  • Tutki objekteja väri- ja ääriviivatunnistuksella, robotin kanssa tai ilman, ja varmista tasainen laatu.
  • Automaattinen maamerkki mahdollistaa dynaamiset työympäristöt ja robottiasetukset mobiilisti.

Eyes voidaan asentaa robotin ranteeseen tai ulkoisesti niin, että sen asemaa voidaan säätää sovelluksen mukaan. Se integroituu saumattomasti robottikäyttöliittymään ja tarraimeen OnRobot Quick Changer -ominaisuudella. Käyttöönotto on nopeaa, joten uusiin tuotteisiin tai prosesseihin vaihtamisesta johtuva seisokkiaika on minimaalinen. Yhdessä kuvassa tapahtuva kalibrointi ja osantunnistus vie vain minuutteja. Ohjelmointi on intuitiivista ja nopeaa. Eyesin kehittyneellä ja edullisella 2,5-ulotteisella näköominaisuudella saat mukaan syvyydenhallinnan ja voit pinota osia niin, että laitteen käyttäminen on silti yksinkertaista. 

Background colors to optimize workpiece models
Toukokuu 06, 2021 | 35932 katselukertaa | 2 tykkäystä
How to use background colors to optimize detection of workpieces with OnRobot Eyes