OnRobot Eyes
Beschreibung

Mit OnRobot Eyes lassen sich fast alle kollaborativen Anwendungen einfach und kostengünstig mit einem Vision-System ausstatten. Eyes eignet sich für das Sortieren einer Vielzahl von Objekten, für CNC-Maschinen mit Metallteilen, die durch ihre äußere Form definiert sind, und viele andere Pick-and-Place-Anwendungen, bei denen die korrekte Ausrichtung wichtig ist. 

  • Mit Ein-Bild-Kalibrierung, schneller Programmierung und nahtloser Greiferintegration können Sie den Roboteranwendungen schnell und einfach eine Vision hinzufügen 
  • Erschwingliche, effiziente 2.5D-Vision mit Tiefenwahrnehmung für unterschiedliche Höhen und gestapelte Objekte.
  • Flexibles, anpassbares Vision-System zur Befestigung am Roboter oder an einer externen Halterung, das für fast alle kollaborativen Anwendungen bestens geeignet ist.
  • Einfaches Sortieren und Platzieren bei unstrukturierten Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit und jedem beliebigen Roboterarm.
  • Erkennt mehrerer Objekte mit einer einzigen Aufnahme zur Reduzierung der Zykluszeit.
  • Kontrollieren Sie Objekte mittels Farb- und Konturerkennung – mit oder ohne Roboter – und stellen Sie eine gleichbleibende Qualität sicher.
  • Automatische Orientierungspunkte ermöglichen dynamische Arbeitsumgebungen und mobile Robotereinrichtungen.

Eyes kann entweder direkt am Roboterhandgelenk oder extern angebracht und dank Positionseinstellung an jede Anwendung angepasst werden. Zudem lässt es sich mit dem OnRobot Quick Changer nahtlos in die Roboterschnittstelle und den Greifer integrieren. Das System ist schnell einsatzbereit, so dass die Stillstandszeiten beim Umrüsten auf neue Produkte oder Prozesse sehr kurz ausfallen. Die Kalibrierung und Teileerkennung mit nur einer einzigen Aufnahme nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, und die Programmierung ist intuitiv und schnell. Und mit der fortschrittlichen, erschwinglichen 2.5D-Vision von Eyes profitieren Sie von Tiefenwahrnehmung und der Möglichkeit zur Stapelung von Teilen ohne zusätzliche Komplexität. 

Hintergrundfarben zur Optimierung von Werkstückmodellen
Mai 06, 2021 | 35881 Aufrufe | 2 Gefällt
So verwenden Sie Hintergrundfarben, um die Erkennung von Werkstücken zu optimieren