VGC10
Beskrivning

VGC10 grundar sig på vårt prisbelönade VG10 elektriska gripverktyg med vakuum, men är mindre och lättare utan att för den skull ge avkall på nyttolasten.

  • VGC10 - kompakt, justerbart, elektriskt gripverktyg med vakuum
  • Ett flexibelt, elektriskt gripverktyg med vakuum som är obegränsat anpassningsbar till alla dina tillämpningsbehov
  • Litet gripverktyg med låg vikt som är perfekt för trånga utrymmen men med mycket kraft för föremål på upp till 15 kg  
  • Ingen tryckluft krävs, vilket minskar underhållskostnader och förkortar tiden för driftsättningen

Det är ett mycket flexibelt lyftverktyg som låter tillverkare fokusera på sin tillämpning istället för att behöva brottas med robotens komplexa funktioner. Detta kompakta gripverktyg passar utmärkt i begränsade miljöer och på mindre robotarmar men med bibehållen nyttolast. Trots den lilla storleken klarar den att lyfta upp emot 15 kg (35 lb.)

RG2-FT part location using proximity sensor
maj 06, 2021 | 29712 vyer | 0 likes
Video shows an example where part location is made using the proximity sensors

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.