VGC10
설명

수상 경력에 빛나는 VG10 전기 진공 그리퍼를 기반으로 하는 VGC10 유효 하중에 어떤 영향도 미치지 않고 이전 모델보다 작고 가벼워졌습니다.

  • VGC10 소형 맞춤형 전기 진공 그리퍼
  • 무제한 맞춤화가 가능한 유연한 전기 진공 그리퍼는 모든 응용 분야 요구에 적합합니다
  • 작고 가벼운 그리퍼는 좁은 공간에 적합하지만 최대 15kg 물체에 충분한 힘을 제공합니다  
  • 유지보수 비용 절감 빠른 배치를 위해 외부 공기 공급이 불필요합니다

제조업체가 로봇의 복잡성보다 응용 야에 집중할 있게 해주는 고도로 맞춤화가 가능한 EoAT(end-of-arm tooling)입니다. 소형 그리퍼는 제한된 환경과 소형 로봇 암에 완벽하게 적합하면서도 인상적인 유효 하중을 공합니다. 컴팩트한 크기에도 불구하고 EoAT(end-of-arm tooling) 최대 15kg(35lb.)까지 들어 올릴 있습니다.

근접 센서를 사용한 RG2-FT 부품 위치
5월 06, 2021 | 29707 보기 | 0 좋아요
동영상은 근접 센서를 사용해 부품 위치를 찾는 예를 보여줍니다

적용 분야

관련 응용분야 영역

로봇 통합

관련 로봇 브랜드
회원가입
다시 오신 것을 환영합니다.
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.