2FGP20 gripper
Beskrivning

OnRobots elektriska gripare 2FGP20 har en bred slaglängd och anpassningsbara armar för att enkelt hantera tunga eller öppna lådor, hyllfärdiga produkter och andra behållare t.ex. europeiska behållare (KLT-behållare i plast) som inte kan hanteras med traditionella vakuumgripare.

  • Mycket mångsidig palleteringsgripare med bred slaglängd och anpassningsbara armar för hantering av tunga eller öppna lådor, hyllfärdiga produkter och andra behållare som inte kan greppas med vakuum.
  • Integrerad vakuumgripare hanterar slip sheets utan att behöva byta gripare eller att en annan hanteringsmetod krävs.
  • Gripare är redo för omedelbar användning, vilket sparar in mycket ingenjörsarbete och förkortar driftsättningstiden
  • En elektrisk gripare som ger en snabb och omedelbar driftsättning utan den komplexitet och kostnad som extern lufttillförsel innebär

Liksom alla OnRobots elektriska gripare ger FGP20 snabb, omedelbar driftsättning med intuitiv programmering. En integrerad vakuumgripare placerar slip sheets utan att behöva byta gripare eller att en annan hanteringsmetod krävs. 2FGP20-griparen har en mångsidig nyttolast på 9 kg (inklusive gripare), vilket gör den idealisk för hantering av matlådor eller påsar och tetraförpackade föremål samt snabbrörliga konsumtionsvaror som toalettartiklar, kosmetika och farmaceutiska produkter. 

Fördel:

  • Flexibel lösning
  • Kort driftsättningstid
  • Kostnadsbesparande
RG6 mechanical & electrical setup
sep 21, 2021 | 4236 vyer | 0 likes
Mechanical setup for the RG6 gripper mounting a robot adaptor plate, Quick changer system, cable wiring from tool to compute box and to robot controller, mounting of tools and website downloads

Tillämpningar

Relevanta tillämpningsområden

Robotintegration

Relevanta robotmärken
Registrera
Välkommen tillbaka
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.