3FG15
คำอธิบาย

อุปกรณ์จับยึดแบบสามนิ้วรุ่น 3FG15 มีระยะเคลื่อนที่น่าพอใจสูงสุดถึง 150 มม. พร้อมการออกแบบที่ทันสมัย ซึ่งสามารถรองรับกระบวนการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดวัตถุทรงกระบอกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 20-150 มม. เพื่อนำไปใช้ในการกลึง เช่น ใช้กับเครื่องกลึง CNC, งานสอดชิ้นส่วน และแม้กระทั่งการจัดวางบนพาเลท

  • ทำงานได้อย่างคล่องตัว - ระยะเคลื่อนสูงช่วยให้การจับชิ้นงานกลึงด้วยเครื่อง CNC มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับชิ้นส่วนขนาดต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์นิ้วจับแบบ 3 นิ้วเพียงตัวเดียว
  • การกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางที่แม่นยำจะทำให้งานมีคุณภาพสูงขึ้น มีความสม่ำเสมอ และให้ผลผลิตที่ต้องการ ผ่านการตั้งโปรแกรมการทำงานเพียงเล็กน้อย
  • การจับยึดอย่างมั่นคงและแข็งแรงด้วยจุดสัมผัสชิ้นงาน 3 จุดทำให้อุปกรณ์จับยึดนี้ปรับใช้สำหรับกระบวนการต่างๆ ได้ง่ายดายและรวดเร็ว 
  • ทำงานได้มากขึ้นด้วยปลายนิ้วจับที่ปรับได้เพื่อให้จับยึดชิ้นส่วนที่มีขนาดและรูปทรงที่หลากหลายได้อย่างคล่องตัว

โดย 3FG15 มีการจับยึดที่มั่นคงและแข็งแรง ทั้งในเชิงรูปทรง (ภายในวัตถุ) หรือในเชิงการเสียดทานผิววัตถุ (ภายนอก) จึงทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น อุปกรณ์จับยึดได้ออกแบบมาให้อยู่ตรงกลางของชิ้นงานโดยอัตโนมัติ ทำให้มีการจับยึดที่มั่นคงแข็งแรง อีกทั้งกำหนดตำแหน่งที่หัวจับเครื่องกลึงได้อย่างแม่นยำ 3FG15 จะรับน้ำหนักของได้ถึง 15 กก. และมีกำลังจับยึดตั้งแต่ 10-240 นิวตัน ทำให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอุปกรณ์นิ้วจับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เทอะทะกว่า และมีความคล่องตัว

 

Compute Box default settings
พ.ค. 07, 2021 | 770836 การรับชม | 0 ถูกใจ
This video shows the default IP adress and DIP switch settings on the compute Box