HEX E/H
Descripción
El software HEX incluye el registro de la ruta, el control de la fuerza y funciones especiales para las tareas de inserción. Esto significa un tiempo de integración reducido para su línea de producción. Nuestros sensores están diseñados para adaptarse a la mayoría de los brazos de robots industriales que se utilizan actualmente.
- El sensor flexible amplía las posibilidades de automatización a procesos que antes no eran posibles
- La tecnología del sensor de alta precisión ofrece una calidad 95 % mejor en tareas de inserción y montaje.
- Una programación sencilla permite poner en marcha incluso las tareas de pulido más complejas en menos de un día
Las aplicaciones más habituales son el pulido, el lijado, el desbarbado, el esmerilado y el montaje, pero también puede utilizarse para la detección de colisiones y como guía; además, con las funciones de grabación de rutas, puede grabar rutas complejas en cuestión de minutos.
Guía de inicio de HEX
Oct 05, 2021 | 79020 visualizaciones | 0 me gusta
Recorrido por el contenido del paquete de la pinza HEX , con una descripción de cada pieza.
1. Guía de inicio de HEX
2. Configuración mecánica y eléctrica de HEX
3. Funciones y características de HEX
Aplicaciones
Áreas de aplicación relevantes
Integración de robot
Marcas de robot relevantes