VGP20
Descripción

La VGP20 es la pinza eléctrica por vacío más potente del mundo, con cargas útiles de hasta 20 kg (44,1 lb) y sin el coste, la complejidad y el mantenimiento de las pinzas neumáticas.

  • Potente pinza eléctrica por vacío perfecta para el paletizado de cajas de cartón
  • La pinza eléctrica por vacío más potente del sector ahorra hasta un 90 % respecto a las pinzas neumáticas 
  • Ideal para el paletizado de cajas, incluido el cartón más fino que ahorra costes, y la manipulación de formas irregulares y superficies porosas
  • La inteligencia incorporada y la funcionalidad multicanal garantizan un funcionamiento flexible y a prueba de fallos
  • La completa pinza por vacío lista para usar ofrece una implementación rápida y sencilla con cualquier robot líder

La VGP20 es ideal para paletizar cajas de cartón, incluidas las fabricadas con cartón reciclado más fino y poroso, así como bolsas de envío voluminosas y de forma irregular. Esto ayuda a los transportistas a ahorrar aún más, a la vez que se reducen los residuos.

VG grippers número y tamaño de las ventosas
Mayo 07, 2021 | 87858 visualizaciones | 0 me gusta
Cómo seleccionar el número y tamaño de las ventosas para optimizar el agarre