Palletizing
Description

Le logiciel de palettisation intuitif OnRobot assure une configuration et des basculements rapides des applications de palettisation. Le logiciel peut être utilisé avec une large gamme de marques de robots pris en charge. Son assistant étape par étape comprend des configurations de matériel et d’application directement depuis le pendentif d’apprentissage de la plupart des robots.

  • Le logiciel intuitif est parfaitement intégré aux outils de palettisation OnRobot et le pendentif d’apprentissage robotique pour un déploiement et des basculements rapides
  • Programmation en moins de 10 minutes avec génération de schéma de palette automatique et alertes pour les potentiels problèmes de programmation
  • Temps de cycle et durée de vie de l’équipement améliorés avec optimisation automatique de la planification de trajectoire du robot
  • Entièrement intégré aux composants du palettiseur OnRobot avec détection automatique et paramètres pour le préhenseur et le système de levage

Le logiciel génère une optimisation automatique de la trajectoire et des alertes pour les potentiels problèmes de programmation afin de réduire le temps de cycle, de prolonger la durée de vie de l’équipement et de diminuer les factures d’électricité. Les options avancées comprennent des points d’approche/de retrait pour les boîtes et les points d'entrée/de sortie et de sécurité de l’intercalaire.

Avantage:

  • Programmation en moins de 10 minutes
  • Génération automatique de schémas de palette et d’alertes
  • Détecte et configure automatiquement le préhenseur et le système de levage robotisé OnRobot
  • Intégré aux principaux bras robotisés
JAKA robot integration
juin 28, 2023 | 38756 vues | 1 Mentions J’aime
How to install and establish communication between robot and tool

Applications

Domaines d'application pertinents

Intégration de robot

Marques de robots pertinentes
S'inscrire
Contents de vous revoir
Please log in to continue your learning journey.
First time here? Register now to access our extensive library and resources.