Gecko Gripper
Description

Le préhenseur Gecko Gripper apporte la technologie innovante du préhenseur adhésif Gecko aux applications à faible encombrement qui étaient auparavant impossibles à automatiser. La technologie adhésive inspirée des geckos offre une préhension précise et sans marque, même pour les articles perforés tels que les circuits imprimés ou pour les surfaces brillantes, sans le processus de nettoyage.

  • Compact, léger, le Gecko Gripper ne nécessite ni câble, ni électricité, ni air, ni programmation, pour des performances rentables et immédiates.
  • Le préhenseur adhésif innovant pour les objets plats, lisses ou perforés automatise des tâches qui n'étaient pas possibles auparavant.
  • Préhension sans marque, même pour les surfaces brillantes - l'étape de nettoyage n'est pas nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité.

Nommés d'après leur charge utile en kilos, les trois différents préhenseurs Gecko Gripper (SP1, SP3 et SP5) fonctionnent avec les principaux petits robots et cobots. La conception compacte à simple coussinet permet un accès facile aux pièces, même dans les espaces restreints. Ne nécessitant pas d'électronique ou d'alimentation en air, le Gecko Gripper est une solution rentable et véritablement prête à l'emploi. Intégration transparente avec le robot de votre choix.

Premiers pas avec WebLytics
nov 02, 2021 | 763739 vues | 1 Mentions J’aime
Explication de l'architecture générale des fonctions, de la méthode d'installation de WebLytics et d'activation du logiciel par licence
1. Premiers pas avec WebLytics
2. Installation du logiciel WebLytics
3. Caractéristiques de WebLytics