HEX E/H
Description

Le logiciel HEX comprend l'enregistrement de la trajectoire, le contrôle de la force et des fonctions spéciales pour les tâches d'insertion. Cela signifie un temps d'intégration réduit pour votre ligne de production. Nos capteurs sont conçus pour s'adapter à la plupart des bras de robots industriels actuels.

  • Le capteur flexible étend les possibilités d'automatisation à des processus qui n'étaient pas possibles auparavant.
  • La technologie des capteurs de haute précision offre une qualité supérieure de 95 % dans les tâches d'insertion et d'assemblage.
  • La programmation facile permet de réaliser des tâches de polissage complexes en moins d'une journée.

Les applications courantes sont le polissage, le ponçage, l'ébavurage, le meulage et l'assemblage, mais il peut également être utilisé pour l'apprentissage et la détection des collisions. Grâce aux fonctions d'enregistrement des trajectoires, vous pouvez enregistrer des trajectoires complexes en quelques minutes.

Premiers pas avec WebLytics
nov 02, 2021 | 763731 vues | 1 Mentions J’aime
Explication de l'architecture générale des fonctions, de la méthode d'installation de WebLytics et d'activation du logiciel par licence
1. Premiers pas avec WebLytics
2. Installation du logiciel WebLytics
3. Caractéristiques de WebLytics