MG10
Descrizione
Con una forza magnetica facilmente configurabile, la pinza OnRobot MG10 può essere regolata con precisione per soddisfare i requisiti di applicazioni particolarmente impegnative, ad esempio per sfogliare (destacking) singole lamine di metallo.
- MG10 – Versatile pinza elettromagnetica per applicazioni collaborative sicure e precise
- La pinza elettromagnetica è subito pronta all'uso poiché è svincolata dalle complessità e dai costi dell'alimentazione di aria esterna
- Intelligenza integrata, forza facilmente regolabile e rilevamento dei pezzi garantiscono la possibilità di lavorare in totale affidabilità pezzi diversi per pesi e dimensioni
- Pinza veloce, compatta e personalizzabile, perfetta per tutte le tue esigenze applicative
- Garantisce un funzionamento sicuro e affidabile, mantenendo la presa anche dopo una perdita di corrente o un arresto di emergenza
Un sensore di prossimità integrato rileva se un pezzo è stato o meno prelevato, mentre le configurazioni multi-magnete supportano le applicazioni che richiedono la manipolazione affidabile di pezzi grandi o pesanti. Inoltre, per un funzionamento sicuro e collaborativo, la pinza mantiene la presa sui pezzi di lavoro anche in caso di perdita di corrente o di arresto di emergenza.
WebLytics - Introduzione
Nov 02, 2021 | 763382 viste | 1 like
Spiegazione dell'architettura generale delle funzioni, come installare WebLytics e come attivare il software tramite licenza
1. WebLytics - Introduzione
2. WebLytics - Installazione del software
3. Caratteristiche di WebLytics
Applicazioni
Aree di applicazione rilevanti
Integrazione robotica
Marchi robot rilevanti