MG10
Descrizione

Con una forza magnetica facilmente configurabile, la pinza OnRobot MG10 può essere regolata con precisione per soddisfare i requisiti di applicazioni particolarmente impegnative, ad esempio per sfogliare (destacking) singole lamine di metallo.

  • MG10 – Versatile pinza elettromagnetica per applicazioni collaborative sicure e precise
  • La pinza elettromagnetica è subito pronta all'uso poiché è svincolata dalle complessità e dai costi dell'alimentazione di aria esterna 
  • Intelligenza integrata, forza facilmente regolabile e rilevamento dei pezzi garantiscono la possibilità di lavorare in totale affidabilità pezzi diversi per pesi e dimensioni
  • Pinza veloce, compatta e personalizzabile, perfetta per tutte le tue esigenze applicative 
  • Garantisce un funzionamento sicuro e affidabile, mantenendo la presa anche dopo una perdita di corrente o un arresto di emergenza

Un sensore di prossimità integrato rileva se un pezzo è stato o meno prelevato, mentre le configurazioni multi-magnete supportano le applicazioni che richiedono la manipolazione affidabile di pezzi grandi o pesanti. Inoltre, per un funzionamento sicuro e collaborativo, la pinza mantiene la presa sui pezzi di lavoro anche in caso di perdita di corrente o di arresto di emergenza.

Impostazioni predefinite della Compute Box
Mag 07, 2021 | 769373 viste | 0 like
Questo video mostra l'indirizzo IP di default e le impostazioni del DIP switch sulla Compute Box