RG6
説明

RG6 - 6kg有効荷重のロボットアームグリッパーは、最大150mmストロークの内蔵クイック OnRobot チェンジャーを搭載した柔軟な協調型グリッパーです。高度に知性的で、高速な展開、簡単なカスタマイズおよびプログラミングを提供します。

  • RG6 - 幅広ストロークのフレキシブル二本指フィンガーロボットグリッパー
  • 柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用可能です
  • プラグアンドプロデュース設計により、配置をを1日から1時間に短縮します
  • 設定不要なグリッパーは簡単に導入でき、プログラミング時間を70%短縮します 

並外れたソフトウェア機能が、高度に知性的な用途を実現します。RG6グリッパーは、幅広い用途に対応するツールです。カスタマイズした指先はグリップの柔軟性が高く、生産工程のさまざまな部分で1つのツールを使用することができ、ロボットを使用率を最大限にできます。RG6は、デュアル クイック OnRobot チェンジャーやその他のグリッパーとシームレスに連携して、ロボットの使用率を最大限に高めます。RG6はTÜV認証を取得しており、安全シールドが標準装備されています。

Weblogic™簡単プログラミング
5月 05, 2021 | 751415 閲覧 | 3 いいね
この動画ではHEXとRG6を使った簡単なプログラムの作成方法を紹介します