RG6
説明

RG6 - 6kg有効荷重のロボットアームグリッパーは、最大150mmストロークの内蔵クイック OnRobot チェンジャーを搭載した柔軟な協調型グリッパーです。高度に知性的で、高速な展開、簡単なカスタマイズおよびプログラミングを提供します。

  • RG6 - 幅広ストロークのフレキシブル二本指フィンガーロボットグリッパー
  • 柔軟なグリッパーは、幅広い部品サイズと形状に使用可能です
  • プラグアンドプロデュース設計により、配置をを1日から1時間に短縮します
  • 設定不要なグリッパーは簡単に導入でき、プログラミング時間を70%短縮します 

並外れたソフトウェア機能が、高度に知性的な用途を実現します。RG6グリッパーは、幅広い用途に対応するツールです。カスタマイズした指先はグリップの柔軟性が高く、生産工程のさまざまな部分で1つのツールを使用することができ、ロボットを使用率を最大限にできます。RG6は、デュアル クイック OnRobot チェンジャーやその他のグリッパーとシームレスに連携して、ロボットの使用率を最大限に高めます。RG6はTÜV認証を取得しており、安全シールドが標準装備されています。

RG2 & RG6 安全スイッチ
5月 06, 2021 | 54266 閲覧 | 0 いいね
安全スイッチが作動したときの様子とリセット方法を説明する動画