RG6
Beschrijving

De RG6-robotarmgrijper met een laadvermogen van 6 kg is een flexibele collaboratieve grijper met ingebouwde Quick Changer en een slag tot 150 mm. Het biedt intelligentie, snelle inzetbaarheid, eenvoudige aanpassing en programmering.

  • RG6 - flexibele robotgrijper met 2 vingers en een grote slag
  • Flexibele grijpers kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan onderdelen met verschillende vormen en maten
  • Plug-and-produce-ontwerp vermindert de duur van de ingebruikneming van een dag tot een uur
  • Eenvoudige inzetbaarheid met kant-en-klare grijpers verkort de programmeertijd met 70% 

De uitstekende softwarefuncties van ons product maken intelligente toepassingen mogelijk. De RG6-grijper is een werktuig voor een breed scala aan toepassingen. Aangepaste vingertoppen zorgen voor uitgebreide grijpflexibiliteit: klanten kunnen één werktuig gebruiken voor verschillende onderdelen van het productieproces, waardoor het robotgebruik wordt gemaximaliseerd. De RG6 werkt naadloos samen met onze Dual Quick Changer en onze andere grijpers, zodat u het gebruik van uw robots kunt maximaliseren. RG6 is TÜV-gecertificeerd en wordt standaard geleverd met veiligheidsschermen.

RG2 & RG6 safety switches
mei 06, 2021 | 54603 weergaven | 0 vind-ik-leuks
The video shows what happens when the safety switches are activated and how to reset them