RG6
Beskrivelse

RG6 – 6kg’s nyttelast robotarmgriper er en fleksibel samarbeids-griper med innebygd Quick Changer, opptil 150 mm slag. Det gir intelligens, rask distribusjon, enkel tilpasning og programmering.

  • RG6 – fleksibel 2-fingret robot-griper med bredt slag
  • Fleksible gripere kan brukes til et bredt spekter av delstørrelser og former
  • Plug-and-produce-konstruksjonen reduserer distribusjonstiden fra en dag til en time
  • Enkel distribusjon med bruksklare gripere reduserer programmeringstiden med 70 % 

De fremragende programvarefunksjonene som følger med produktet, muliggjør intelligente applikasjoner. RG6-griperen er et verktøy for mange bruksområder. Tilpassede fingertupper gir omfattende gripefleksibilitet. Kundene kan bruke ett verktøy for forskjellige deler av produksjonsprosessen for å maksimere utnyttelsen av roboten. RG6 fungerer sømløst med vår Dual Quick Changer og noen av våre andre gripere for å hjelpe deg med å maksimere utnyttelsen av robotene dine. RG6 er TÜV-sertifisert, leveres standard med sikkerhetsskjold.

RG2 & RG6 safety switches
Mai 06, 2021 | 54529 visninger | 0 liker
The video shows what happens when the safety switches are activated and how to reset them