RG6
Beskrivelse
RG6 – 6kg’s nyttelast robotarmgriper er en fleksibel samarbeids-griper med innebygd Quick Changer, opptil 150 mm slag. Det gir intelligens, rask distribusjon, enkel tilpasning og programmering.
- RG6 – fleksibel 2-fingret robot-griper med bredt slag
- Fleksible gripere kan brukes til et bredt spekter av delstørrelser og former
- Plug-and-produce-konstruksjonen reduserer distribusjonstiden fra en dag til en time
- Enkel distribusjon med bruksklare gripere reduserer programmeringstiden med 70 %
De fremragende programvarefunksjonene som følger med produktet, muliggjør intelligente applikasjoner. RG6-griperen er et verktøy for mange bruksområder. Tilpassede fingertupper gir omfattende gripefleksibilitet. Kundene kan bruke ett verktøy for forskjellige deler av produksjonsprosessen for å maksimere utnyttelsen av roboten. RG6 fungerer sømløst med vår Dual Quick Changer og noen av våre andre gripere for å hjelpe deg med å maksimere utnyttelsen av robotene dine. RG6 er TÜV-sertifisert, leveres standard med sikkerhetsskjold.
WebLytics getting started
nov 02, 2021 | 763844 visninger | 1 liker
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features
Applikasjoner
Relevante bruksområder
Robotintegrasjon
Relevante robotmerker