RG6
Descrição

RG6 - a pinça de braço de robô com carga útil de 6 kg é uma pinça colaborativa flexível com Quick Changer integrado, com um curso de até 150 mm. Proporciona inteligência, implementação rápida e simplicidade de personalização e de programação.

  • RG6 - pinça de robô de 2 dedos flexível com um amplo curso
  • As pinças flexíveis podem ser utilizadas numa ampla variedade de tamanhos e formas das peças
  • O design "plug-and-produce" reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora
  • As pinças de implementação simples e imediata reduzem o tempo de programação em 70 % 

As incríveis funcionalidades do software fornecido com o produto permitem aplicações inteligentes. A pinça RG6 é uma ferramenta para uma ampla variedade de aplicações. As pontas dos dedos personalizadas proporcionam uma vasta flexibilidade de aperto; os clientes podem utilizar uma ferramenta para diferentes peças do processo de produção, maximizando a utilização do robô. A RG6 funciona na perfeição com o Dual Quick Changer e qualquer uma das nossas outras pinças para ajudar a maximizar a utilização dos seus robôs. A RG6 tem certificação TÜV, é fornecida de série com blindagens de segurança.

WebLytics getting started
Nov 02, 2021 | 763658 visualizações | 1 gostos
Explanation of the overall function architecture, how to install WebLytics and how to activate the software by licens
1. WebLytics getting started
2. WebLytics software installation
3. WebLytics features